Типоразмер 1 (Типоразмер 1 Н.З.) 2 (Типоразмер 2 Н.З.) 3 (Типоразмер 3 Н.З.) 4 (Типоразмер 1 Н.О.) 5 (Типоразмер 2 Н.О.) 6 (Типоразмер 3 Н.О.) Типоразмер
Среда 2 (Для воды) 3 (Для масла) 4 (Для среднего вакуума) 5 (Для блоков типа 50) Среда
Материал корпуса / Присоединительный размер / Усл. диаметр A (C37 (латунь) - 1:1/8, 2:1/4, 3:1/4 - 1:ø2, 2:ø4, 3:ø5) B (C37 (Латунь) - 1: 1/8, 2: 1/4, 3: 1/4 - 1: ø3, 2: ø7, 3: ø8) C (C37 (латунь) - 1: 1/8, 3: 1/4 - 1: ø5, 3: ø10) D (C37 (латунь) - 1: 1/4, 2: 3/8, 3: 3/8 - 1: ø2, 2: ø4, 3: ø5) E (C37 (латунь) - 1: 1/4, 2: 3/8, 3: 3/8 - 1: ø3, 2: ø7, 3: ø8) F (C37 (латунь) - 1: 1/4, 3: 3/8 - 1: ø5, 3: ø10) G (C37 (латунь) - 3: 1/2 - 3: ø10) H (Нерж. сталь - 1: 1/8, 2: 1/4, 3: 1/4 - 1: ø2, 2: ø4, 3: ø5) J (Нерж. сталь - 1: 1/8, 2: 1/4, 3: 1/4 - 1: ø3, 2: ø7, 3: ø8) K (Нерж. сталь - 1: 1/8, 3: 1/4 - 1: ø5, 3: ø10) L (Нерж. сталь - 1: 1/4, 2: 3/8, 3: 3/8 - 1: ø2, 2: ø4, 3: ø5) M (Нерж. сталь - 1: 1/4, 2: 3/8, 3: 3/8 - 1: ø3, 2: ø7, 3: ø8) N (Нерж. сталь - 1:1/4, 3:3/8 - 1:ø5, 3:ø10) P (Нерж. сталь - 3: 1/2 - 3: ø10) Материал корпуса / Присоединительный размер / Усл. диаметр
Напряжение / Электроподвод A (24 VDC - залитой кабель) B (100 VAC - залитый кабель, ограничитель скачков напряжения) C (110 VAC - залитый кабель, ограничитель скачков напряжения) D (200 VAC - залитый кабель, ограничитель скачков напряжения) E (230 VAC - залитый кабель, ограничитель скачков напряжения) F (24 VDC - залитый кабель, ограничитель скачков напряжения) G (24 VDC - DIN-разъем, ограничитель скачков напряжения) H (100 VAC - DIN-разъем, ограничитель скачков напряжения) J (110 VAC - DIN-разъем, ограничитель скачков напряжения) K (200 VAC - DIN-разъем, ограничитель скачков напряжения) L (230 VAC - DIN-разъем, ограничитель скачков напряжения) M (24 VDC - клеммная коробка, ограничитель скачков напряжения) N (100 VAC - клеммная коробка, ограничитель скачков напряжения ) P (110 VAC - клеммная коробка, ограничитель скачков напряжения) Q (200 VAC - клеммная коробка, ограничитель скачков напряжения) R (230 VAC - клеммная коробка, ограничитель скачков напряжения) S (24 VDC - кабелепровод, ограничитель скачков напряжения) T (100 VAC - кабелепровод, ограничитель скачков напряжения) U (110 VAC - кабелепровод, ограничитель скачков напряжения) V (200 VAC - кабелепровод, ограничитель скачков напряжения) W (230 VAC - кабелепровод, ограничитель скачков напряжения) Y (24 VDC -соединитель с плоскими контактами) Z (Иные напряжения и электрические опции) Напряжение / Электроподвод
Специальное напряжение Нет 1A (48 VAC - Залитый кабель) 1B (220 VAC - залитой кабель) 1C (240 VAC - залитой кабель) 1D (12 VDC - залитой кабель) 1D (12 VDC - залитый кабель, ограничитель скачков напряжения) 1F (48 VAC - DIN-терминал) 1G (220 VAC - DIN-терминал) 1H (240 VAC - DIN-терминал) 1J (12 VDC - DIN-терминал) 1K (48 VAC - терминальная коробка) 1L (220 VAC - терминальная коробка) 1M (240 VAC - терминальная коробка) 1N (12 VDC - терминальная коробка) 1P (48 VAC - кабелепровод) 1Q (220 VAC - кабелепровод) 1R (240 VAC - кабелепровод) 1S (12 VDC - кабелепровод) 1T (12 VDC - штепсель) 2A (24 VDC - DIN разъем со светоиндикатором) 2B (100 VAC - DIN разъем со светоиндикатором) 2B (110 VAC - DIN разъем со светоиндикатором) 2D (200 VAC - DIN разъем со светоиндикатором) 2E (230 VAC - DIN разъем со светоиндикатором) 2F (48 VAC - DIN разъем со светоиндикатором) 2G (220 VAC - DIN разъем со светоиндикатором) 2H (240 VAC - DIN разъем со светоиндикатором) 2J (12 VDC - DIN разъем со светоиндикатором) 2K (24 VDC - терминальная коробка, светоиндикация) 2L (100 VAC - терминальная коробка, светоиндикация) 2M (110 VAC - терминальная коробка, светоиндикация) 2N (200 VAC - Conduit terminal with light) 2P (230 VAC - терминальная коробка, светоиндикация) 2Q (48 VAC - терминальная коробка, светоиндикация) 2R (220 VAC; терминальная коробка, светоиндикатор) 2S (240 VAC; терминальная коробка, светоиндикатор) 2T (12 VDC - терминальная коробка, светоиндикатор) 3A (24 VDC - DIN разъем без ответной части) 3B (100 VAC - DIN разъем без ответной части) 3C (100 VAC - DIN разъем без ответной части) 3D (200 VAC - DIN разъем без ответной части) 3E (230 VAC - DIN разъем без ответной части) 3F (48 VAC - DIN разъем без ответной части) 3G (220 VAC - DIN разъем без ответной части) 3H (240 VAC - DIN разъем без ответной части) 3V (24 VAC - DIN разъем без ответной части) 3J (12 VDC - DIN разъем без ответной части) Специальное напряжение
Иные опции Стандарт (Rc) A (G) B (NPT) D (Обезжиренное исп. - G) E (Обежиренное исп. - NPT) Z (Обезжиренное исп. - Rc) C (Устойчивость к невысокой концентрации озона - Rc) F (Устойчивость к невысоким концентрациям озона - G) G (Устойчивость к невысоким концентрациям озона - NPT) H (Устойчивость к невысокой концентрации озона - Обезжирено - Rc) K (Устойчивость к невысокой концентрации озона - Обезжирено - G) L (Устойчивость к низким концентрациям озона - Обезжирено - NPT) Иные опции
Монтаж Нет XC (Special Electrical Entry Direction) XB (Bracket Interchangeable with an old type) XNB (Mounting holes on the bottom side of the body) X332 (Seal Material: EPDM/With Bracket/Mounting Holes on the Bottom Side of the Body) Монтаж
Направление электрического ввода Стандартный A (90°) B (180°) C (270°) D (Standard, with Bracket) E (90°, with Bracket) F (180°, with Bracket) G (270°, with Bracket) H (Standard, Mounting holes on the bottom side of the body) J (90°, Mounting holes on the bottom side of the body) K (180°, Mounting holes on the bottom side of the body) L (270°, Mounting holes on the bottom side of the body) Направление электрического ввода