Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VVX, многоместная плита для монтажа 2-линейных электромагнитных энергосберегающих клапанов для воды и масла

  • Присоединение (OUT порт): Rc1/8, Rc1/4
  • Исполнения с уплотнениями из каучуков: нитрильного, фтористого, этилен-пропиленового 
  • Напряжения: 24VDC, 12VDC
  • Исполнения с количеством модулей: 2~10

Сконфигурируйте продукт

 
Модель
Присоединительный размер
Тип резьбы
Блок/Материал уплотнений
Исполнение
Количество плит