Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VV100

VV100
Следуя требованиям электронной промышленности, предъявляемым к компактным блокам 3-линейных пневмораспределителей мы представляем нашу новую серию VV100 интегрированных блоков распределителей. Оригинально спроектированное нашими инженерами двухэтажное расположение распределителей на одном посадочном месте секции кардинально сократило размеры блока. Благодаря внедрению этого технического решения блок распределителей VV100 сейчас не превышает 146.4 мм в длину при сущестенном сокращением длины стягивающих шпилек, сохранив простоту добавление и удаления станций с плагин разъемами (подключение блока через 25-штырьковый разъем) или с индивидуальной электроразводкой. Энергосбережение предусмотрено благодаря возможности заказа каждого отдельного распределителя с энергосберегающей схемой, понижающей потребление с 0.4 Вт до 0.15 Вт в режиме продолжительного включения. Т.к. каждый из распределителей может быть отключен вручную, то безопасность эксплуатации гарантирована. Блоки VV100 можно устанавливать непосредственно или с помощью монтажных элементов. Они также стыкуемы с трубками различных типоразмеров, в т.ч. и с помощью нашего миниатюрного 2 мм быстроразъемного фитинга.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено