Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VR12, Логический клапан – Клапан "ИЛИ" / Клапан "И"

VR12, Логический клапан – Клапан
  • Максимальное рабочее давление: 1.0 МПа
  • Минимальное рабочее давление: 0.05 МПа
  • Темп. окружающей и рабочей среды: от -5° до 60°C (без намерзания)

Расширенный поиск

Категории