Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VR12*1F, Логический клапан – Клапан "И" с быстроразъемными соединениями

  • Максимальное рабочее давление: 1 МПа
  • Минимальное рабочее давление: 0.05 МПа
  • Испытательное давление: 1.5 МПа
  • Температура рабочей и окружающей среды: от -5° до 60°C (без вымерзания)

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с ? по ? из ? записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее
Ничего не найдено

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

VR1211F-  
Наружный диаметр трубки