Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VR12*0F, Логический клапан – Клапан "ИЛИ" с быстроразъемными соединениями

  • Максимальное рабочее давление: 1 МПа
  • Минимальное рабочее давление: 0.05 МПа
  • Испытательное давление: 1.5 МПа
  • Темп. окружающей и рабочей среды: -5° to 60°C (23° to 140°F) (без намерзания)

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 8 из 8 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

VR12  0F-  
Размер корпуса
Наружный диаметр трубки