Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQZ115, Серия 100, 3-линейный пневмораспределитель, индивидуальный монтаж

  • Рабочая среда: воздух, инертные газы
  • Диапазон рабочих давлений: 0.1 - 0.7 МПа
    (тип для высокого давления 1.0 МПа)
  • Cv - 1’2 (P’A) 0.17; 2’3 (A’R) .14
  • Напряжение на катушке: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 200 VAC
  • Время отклика мс 2 : базовое исп. (1 Вт) - не более 10;
    на высокое давление (1 Вт), низковольтные и перем. тока - не более 13

Сконфигурируйте продукт

 
Спецификация
Напряжение питания катушки
Кабель
Вспомогательное ручное управление
Присоединительный размер
Модель
Опция
CE соответствие