Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQZ115, Серия 100, 3-линейный пневмораспределитель, блочный монтаж

  • Рабочая среда: воздух, инертные газы
  • Диапазон рабочего давления: 0.1 - 0.7 МПа
    (тип для высокого давления: 1.0 МПа)
  • Cv: 1’2 (P’A) 0.23; 2’3 (A’R) 0.25
  • Напряжение на катушке: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Время отклика: уплотнение "металл по металлу" - менее 14 мс;
    эластичное уплотнение - менее 15 мс
  • Температура окружающей и рабочей среды: от -10 до 50°C