Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQZ**5, Серия 200/300, 3-линейный пневмораспределитель, блочный монтаж

  • Рабочая среда: воздух, инертный газ
  • Рабочее давление: 0.1 - 0.7 МПа
    (исполнение высокого давления 1.0 МПа)
  • Cv фактор: VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Напряжение питания катушки: =12, 24 В;
    ~100, 110, 200, 220 В
  • Время отклика:
    VQZ200 с притертым металлическим золотником не более 14 мс; с эластичным уплотнением не более 15 мс
    VQZ300 с притертым металлическим золотником не более 17 мс; с эластичным уплотнением не более 25 мс