Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQZ**2*, Серия 1000/2000/3000, 5-линейный пневмораспределитель, индивидуальный монтаж

  • Рабочая среда: воздух, инертные газы
  • Диапазон рабочих давлений: 0.1 - 0.7 МПа
  • Проходное сечение мм 2 (Cv):
    "металл по металлу" 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
    эластичное 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Напряжение питания: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Время отклика (мс) при базовом потреблении 1 Вт и для высокого давления 1.5 Вт:
    "металл по металлу": до 25; эластичное: до 30
  • Температура рабочей & и окружающей среды: от -10 до 50°C

Сконфигурируйте продукт

 
Серии
Configuration
Тип уплотнения
Спецификация
Напряжение питания катушки
Кабель
Вспомогательное ручное управление
IP65 совместимо
Присоединительный размер
Резьба
Опорная лапа
CE соответствие