Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQD1000, 4-линейный тарельчатый пневмораспределитель с прямым электроуправлением

  • Рабочая среда: воздух/инертный газ
  • Диапазон рабочих давлений: 0 МПа/10 Торр (вакуум) - 0.7 МПа (7.1 кГ/см 2 )
  • Эффективное сечение (Cv): базовый тип 0.9 мм 2 (0.05);
    тип с высоким расходом 1.5 мм 2 (0.08)
  • Напряжения питания катушки: 12, 24 VDC
  • Время отклика: ВКЛ: 4 мс; ВЫКЛ: 2 мс
  • Темп. окружающей/рабочей среды: от -10 до 50°C