Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQ4*5* пневмораспределитель

  • Рабочая среда: воздух/инертный газ
  • Диапазон рабочих давлений: 0.15 - 1.0 МПа
  • Эффективное сечение мм 2 (Cv):
    2-х позиционный "металл по металлу" 36.0 (2.0); 2-х позиционный эластичный 39.6 (2.2)
    3-х позиционный "металл по металлу" 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);
    3-х позиционный эластичный 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
  • Напряжения питания катушки: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Время отклика (мс) базовое потребление 1 Вт:
    "металл по металлу" не более 12 - 55;
    эластичное не более 55 - 62
  • Температура окружающей и рабочей среды: "металл по металлу" от -10 до 50°C;
    эластичное от -5 до 50°C
  • Опционально степень защиты IP65

Сконфигурируйте продукт

 
Тип действия
Уплотнение
Спецификация
Напряжение
Кабель
Индикатор рабочего состояния & Искрогашение
Вспомогательное ручное управление
Защита
Присоед. характеристики
Присоединительный размер
Резьба
Q