Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQ20/30, 2-линейный клапан с электропневматическим управлением

  • Рабочая среда: воздух/инертный газ
  • Диапазон рабочих давлений: 0.01-0.6 МПа
  • Эффективное сечение (Cv/эффектвное отверстие): 7.2 мм 2 -17.5 мм 2 (0.4/ø3-1/ø4.8)
  • Напряжения питания катушки: 12, 24 VDC; 100, 110, 200 VAC
  • Время отклика: не более 5 мс(VQ20); не более 20 мс (VQ30)
  • Темп. окр./раб. среды: от -10 до 50°C