Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQ110, Серия 100, миниатюрный 3-линейный пневмораспределитель, нормально-закрытый

  • Рабочая среда: воздух, инертные газы
  • Диапазон рабочих давлений: 0 - 0.8 МПа
  • Cv: 0.02 (базовый, высокое давление); 0.04 (опция, большой расход)
  • Напряжение питания: 12, 24 VDC; 100, 200, 110, 220 VAC
  • Время отклика: не более 6.5 мс

Сконфигурируйте продукт

 
Спецификация
Напряжение питания катушки
Кабель
Вспомогательное ручное управление
Присоединительный размер
Q