Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQ1*0*, серия 1000, 5-линейный распределитель, с плагин разъемами, блочного монтажа

  • Рабочая среда: воздух, инертный газ
  • Диапазон рабочего давления: 0.1 МПа ~ 0.7 МПа
    (исполнение для высокого давления 1.0 МПа)
  • Эффективное сечение, мм2 (Cv): с металлическим уплотнением 3.6 (0.2);
    с эластичным уплотнением 5.4 (0.3)
  • Номинальное напряжение катушки: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Температура рабочей и окружающей среды: -10 ~ 50°C

Сконфигурируйте продукт

 
Принцип действия
Уплотнение
Спецификация
Напряжение питания катушки
Индикатор рабочего состояния/Искрогашение
Вспомогательное ручное управление
CE соответствие