Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQ0*5*, Серия 0000, 5-линейный пневмораспределитель, индивидуальный монтаж

  • Рабочая среда: воздух/инертный газ
  • Диапазон рабочих давлений: 0.1 - 0.7 МПа
    (тип для высокого давления 0.8 МПа)
  • Cv: 2-х позиционный "металл по металлу" 0.15;
    2-х позиционный эластичный 0.2
    3-х позиционный "металл по металлу 0.11;
    3-х позиционный эластичный 0.15
  • Время отклика (мс) базовое потребление 1 Вт, H 1.5 Вт:
    2-х позиционный до 15;
    3-х позиционный эластичный до 25
  • Температура окружающей и рабочей среды: от -10 до 50°C

Сконфигурируйте продукт

 
Комбинированный символ
Уплотнение
Спецификация
Напряжение
Кабель
Вспомогательное ручное управление
Присоединительный размер
Q