Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VP*4*-X555, Клапан сброса остаточного давления, ISO13849-1

  • Стандарт безопасности ISO13849-1 для категорий 3 и 4
  • С функцией плавного запуска
  • Контроль положения клапана во включенном/выключенном состоянии
  • Дублирующая система
  • Выбор проходного отверстия (Ø 1, Ø 1.5, Ø 2), датчики конечных положений
  • Возможность модульного монтажа.

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с ? по ? из ? записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее
Ничего не найдено

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

VP544-5DZ1-03F-M-X585
Модель
Пилот
Электрический ввод
Присоединительный размер
Резьба
Электроподвод датчика
Обратный клапан
Дроссель
Макс. рабочее давление

Модель
5 (VP500)
Пилот
Внутренний пилот
Электрический ввод
D (DIN-терминал)
Присоединительный размер
03 (3/8")
Резьба
F (G)
Электроподвод датчика
M (Соединение M12, OMRON)
Обратный клапан
Нет
Дроссель
Регулируемый дроссель
Макс. рабочее давление
X585 (1.0 MPa)
Рабочая среда
Air
Макс. рабочее давление
0.7 MPa
Мин. рабочее давление
0.25 MPa
Максимальная окружающая температура
50 °C
Минимальная окружающая температура
-10 °C
Enclosure
IP65
Maximum operating frequency
30 cycles/minute
Minimum operating frequency
1 cycle/week
Вес
1.200 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version