Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VP*4*-X555, Клапан сброса остаточного давления, ISO13849-1

  • Стандарт безопасности ISO13849-1 для категорий 3 и 4
  • С функцией плавного запуска
  • Контроль положения клапана во включенном/выключенном состоянии
  • Дублирующая система
  • Выбор проходного отверстия (Ø 1, Ø 1.5, Ø 2), датчики конечных положений
  • Возможность модульного монтажа.

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с ? по ? из ? записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее
Ничего не найдено

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

VP44-5Z1-F-
Модель
Пилот
Электрический ввод
Присоединительный размер
Резьба
Электроподвод датчика
Обратный клапан
Дроссель
Макс. рабочее давление