Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VO301, пилотный электромагнитный клапан для VNH

  • Пилотный электромагнитный распределитель для клапана VNH
  • Применимое напряжение питания: от -15% до 10% от номинального значения
  • Потребляемая мощность (DC): 4.8 Вт
  • Ручное дублирование: моностабильная кнопка

Сконфигурируйте продукт

 
Напряжение
Кабель