Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VNC (с электроуправлением), клапан для охлаждающей жидкости, внешний электромагнитный пилот

  • Клапаны серии VNC
  • С электромагнитом и внешним пилотом
  • Проходное сечение: от 7 мм до 80 мм
  • Присоединение: от 1/8 до 2 Rc(PT)
  • Материал уплотнений: нитрильный каучук, фторкаучук, этилен-пропиленовый каучук