Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VNA (с электроуправлением), клапан для пневматических и пневмогидравлических систем

  • Рабочая среда: воздух; углекислый газ; азот; фреоны 11, 113, 114;
    турбинное масло, гидравлическая жидкость, аргон, гелий
  • Испытательное давление: 1.5 МПа
  • Дипазон рабочего давления: от 0 до 1 МПа
  • Эффективная площадь: от 13 до 770 мм 2
  • Напряжение катушки: AC(50/60 Гц) 100 в, 200 в, иное (опция);
    DC 24 в, прочие (опции)
  • Температура окружающей среды: от -5 до 50°C (без намерзания)