Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VK3000, 5-линейный тарельчатый пневмораспределитель с прямым электромагнитным управлением, эластичное уплотнение

  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочих давлений: от 0 до 0.7 МПа
  • Эффективное сечение мм 2 (Cv): 1.8~3.1 (0.1~0.17)
  • Напряжения: 110, 110, 200, 220, 240 VAC; 6, 12, 24, 58 VDC
  • Пылезащищенная конструкция