Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VFS4000, Пневмораспределитель блочного монтажа, с плагин или без плагин разъема, метрический

  • Рабочая среда: воздух или инертный газ
  • Рабочее давление: от 0.1 МПа до 1.0 МПа
  • Коэффициент (Cv): от 1.7 до 3.6
  • Напряжение питания катушки: ~100, 200 В 50/60 Гц; =24 В
  • Время отклика: не более 55 мс
  • Температура окружающей среды: от -10 до +60°C

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 2 из 2 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Инструкции

Инструкции

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

VFS4--Q
Спецификация
Опция корпуса
Прямое ручное управление
Пилот
Напряжение
Кабель
Ограничитель скачков напряжения
Вспомогательное ручное управление
Присоединение
Присоединительный размер
Резьба
CE маркировка