Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VFN2120N-X23/36, 3/5-линейный пневмораспределитель с присоединительной поверхностью по стандарту NAMUR, моющийся тип

  • Моющийся тип: корпус из полимера с меньшим количеством впадин. Допускается непосредственная мойка клапана (IP67)
  • Напряжение: 24 V DC
  • Разъем электропитания: перпендикулярно каналам сжатого воздуха (-X23) или параллельно каналам сжатого воздуха (-X36)
  • Низкое энергопотребление: 0.5 Вт
  • Присоединительная резьба: NPT 1/4, G 1/4.

Сконфигурируйте продукт

 
Вспомогательное ручное управление
Тип присоед. резьбы 1/3/5
Тип монтажной резьбы
Обратный клапан
Электрический ввод
Характеристики клапана