Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VBAT, Ресивер для сжатого воздуха малой емкости

  • Резервуар небольшой емкости, которому может стыковаться с усилителем давления
  • объем: 5 L, 10 L , 20 L, 38 L
  • Материал: углеродистая сталь
  • Присоединительное отверстие [Rc(PT)]: 3/8, 1/2, 3/4

Сконфигурируйте продукт

 
Объем резервуара
Материал
Резьба
Предохранительный клапан