Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Вакуумный захват для коллаборативных роботов - ZXP-X1

Вакуумное решение Plug & Play для вашего кобота

  • Минимизируйте работы по монтажу – вакуумный захват со встроенным вакуумным эжектором, клапаном подачи/сброса воздуха, датчиком давления и присосками
  • Сократите затраты времени на настройку – технология Plug and Play для незамедлительного использования на коботе
  • Широкие возможности перемещения – гибкая перестраиваемая конфигурация благодаря разнообразию типов, форм и материалов присосок.

И многое другое

  • Подходит для коботов производства: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Для работы просто подсоедините пневмотрубку и электропитание
  • Максимальная рабочая нагрузка: 7 кг
  • Макс. расход всасывания: 17 норм. л/мин
  • Макс. разрежение: -84 кПа
  • Соответствие ISO 9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Unit Size
Фланец для монтажа присосок
Производитель
Серия присосок
Диаметр присоски
Форма присоски
Материал присоски
Вкладыш