Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

V100

V100
Потребителям, ищущим легкие и компактные распределители для пневмоприводов и магистральных клапанов, не потребуется много времени. После интенсивных исследований и разработок мировой лидер SMC Pneumatics выпустил серию V100 - наиболее совершенные пневмораспределители на сегодняшнем рынке. Революционная магнитная цепь увеличила усилие, развиваемое якорем катушки, на 160%. Перевод в энергосберегающий режим в исполнении со специальной схемой. Стандартный V100 потребляет только 0.35 Вт, что сотавляет только 76% от энергопотребления сопоставимых распределителей. Энергосберегающая модель потребляет только 0.1 Вт, что сохраняет 93% энергии по сравнению с аналогичными распределителями. Модели с питанием от 3, 5, 6, 12 и 24 VDC. V100 имеет 10 мм клапанный модуль, высоту и длину 24.7 и 27 мм соответственно, что делает его в настоящее время наиболее компактным. С массой 12 г и пропускной способностью 8.4 и 24 л/мин распределитель является прекрасным решением в условиях с ограничениями на вес, габариты и энергопотребление.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено