Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Термостабилизатор/Устойчивый к воздействию окружающей среды - HRS-R

Создан для работы в неблагоприятных условиях

  • Подходит для применения в агрессивных условиях – степень защиты IP54, металлические внешние панели
  • Выдерживает воздействие высоких температур окружающей среды – до 45 °C
  • Оптимизируйте общее качество производственного процесса – точность поддержания температуры ± 0.1 °C.

И многое другое

  • Мощность охлаждения: 1.7 ~ 4.5 кВт
  • Диапазон настройки температуры: 5 ~ 40 °C
  • Нагрев теплоносителя без нагревателя, функция самодиагностики
  • Резервуар большой емкости.

Сконфигурируйте продукт

 
Мощность охлаждения
Тип резьбы
Устройство защитного отключения при утечке тока на землю
Автоматическое поддержание объема теплоносителя в баке
Бак большой вместимости
Высоконапорный насос
Внешняя панель из нержавеющей стали
Единицы измерения