Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Усиленная вакуумная присоска - ZP2-*H/HT

  • Размеры присоски: Ø 32 ~ Ø 340 мм, 30 x 50 мм
  • Тип присоски: плоская, плоская с ребрами, плоская тонкая, сильфонная, овальная
  • Материал: NBR, силиконовый каучук, FKM, CR
  • Высокая гибкость.