Модель
Выберите опцию
LQ1L11 (Резьба 1/8", трубка 4x3 мм)
LQ1L12 (Резьба 1/8", трубка 3x2 мм)
LQ1LA (Резьба 1/8", трубка 1/8"x0.086")
LQ1L21 (Резьба 1/8", трубка 6x4 мм)
LQ1L22 (Резьба 1/8", трубка 4x3 мм)
LQ1L23 (Резьба 1/4", трубка 6x4 мм)
LQ1L24 (Резьба 1/4", трубка 4x3 мм)
LQ1L2A (Резьба 1/8", трубка 1/4"x5/32")
LQ1L2B (Резьба 1/8", трубка 3/16"x0.127")
LQ1L2C (Резьба 1/8", трубка 3[2 или 1/8" x 0.086")
LQ1H6F (Резьба 1/2", трубка 1"/4 x 5/32)
LQ1L2E (Резьба 1/4", трубка 3/16"x0.127")
LQ1L2F (Резьба 1/4", трубка 3х3 или 1/8"x0.086")
LQ1L31 (Резьба 1/4", трубка 10x8 мм)
LQ1L310 (Резьба 1/8", трубка 8x6 мм)
LQ1L32 (Резьба 1/4", трубка 8x6 мм)
LQ1L33 (Резьба 1/4", трубка 6x4 мм)
LQ1L34 (Резьба 3/8", трубка 10x8 мм)
LQ1L35 (Резьба 3/8", трубка 8x6 мм)
LQ1L36 (Резьба 3/8", трубка 6x4 мм)
LQ1L37 (Резьба 3/8", трубка 4x3 мм)
LQ1L39 (Резьба 1/8", трубка 10x8 мм)
LQ1L3A (Резьба 1/4", трубка 3/8"x1/4")
LQ1L3B (Резьба 1/4", трубка 1/4"x5/32")
LQ1L3C (Резьба 3/8", трубка 3/8"x1/4")
LQ1L3D (Резьба 3/8", трубка 1/4"x5/32")
LQ1L3E (Резьба 3/8", трубка 3х2 или 1/8"x0.086")
LQ1L3F (Резьба 1/8", трубка 3/8"x1/4")
LQ1L41 (Резьба 3/8", трубка 12x10 мм)
LQ1L410 (Резьба 1/8", трубка 12x10 мм)
LQ1L42 (Резьба 3/8", трубка 10x8 мм)
LQ1L43 (Резьба 1/2", трубка 12x10 мм)
LQ1L44 (Резьба 1/2", трубка 10x8 мм)
LQ1L45 (Резьба 1/2", трубка 8x6 мм)
LQ1L46 (Резьба 1/2", трубка 6x4 мм)
LQ1L49 (Резьба 1/4", трубка 12x10 мм)
LQ1L4A (Резьба 3/8", трубка 1/2"x3/8")
LQ1L4B (Резьба 3/8", трубка 3/8"x1/4")
LQ1L4C (Резьба 1/2", трубка 1/2"x3/8")
LQ1L4D (Резьба 1/2", трубка 3/8"x1/4")
LQ1L4E (Резьба 1/2", трубка 1/4"x5/32")
LQ1L4F (Резьба 1/2", трубка 3х2 или 1/8"x0.086")
LQ1L4G (Резьба 1/4", трубка 1/2"x3/8")
LQ1L4H (Резьба 1/8", трубка 1/2"x3/8")
LQ1L51 (Резьба 1/2", трубка 19x16 мм)
LQ1L52 (Резьба 1/2", трубка 12x10 мм)
LQ1L53 (Резьба 3/4", трубка 19x16 мм)
LQ1L54 (Резьба 3/4", трубка 12x10 мм)
LQ1L55 (Резьба 3/4", трубка 10x8 мм)
LQ1L57 (Резьба 3/4", трубка 6x4 мм)
LQ1L58 (Резьба 1/4", трубка 19x16 мм)
LQ1L59 (Резьба 3/8", трубка 19x16 мм)
LQ1L5A (Резьба 1/2", трубка 3/4"x5/8")
LQ1L5B (Резьба 1/2", трубка 1/2"x3/8")
LQ1L5C (Резьба 3/4", трубка 3/4"x5/8")
LQ1L5D (Резьба 3/4", трубка 1/2"x3/8")
LQ1L5E (Резьба 3/4", трубка 3/8"x1/4")
LQ1L5F (Резьба 3/4", трубка 1/4"x5/32")
LQ1L5G (Резьба 1/4", трубка 3/4"x5/8")
LQ1L5H (Резьба 3/8", трубка 3/4"x5/8")
LQ1L61 (Резьба 3/4", трубка 25x22 мм)
LQ1L62 (Резьба 3/4", трубка 19x16 мм)
LQ1L63 (Резьба 1", трубка 25x22 мм)
LQ1L64 (Резьба 1", трубка 19x16 мм)
LQ1L65 (Резьба 1", трубка 12x10 мм)
LQ1L66 (Резьба 1/2", трубка 25x22 мм)
LQ1L6A (Резьба 3/4", трубка 1"x7/8")
LQ1L6B (Резьба 3/4", трубка 3/4"x5/8")
LQ1L6C (Резьба 1", трубка 1"x7/8")
LQ1L6D (Резьба 1", трубка 3/4"x5/8")
LQ1L6E (Резьба 1", трубка 1/2"x3/8")
LQ1L6G (Резьба 3/8", трубка 1"x7/8")
Выберите опцию