Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Термостатированная камера с водяным охлаждением - INR-244-7**

  • Мощность охлаждения: 140 ~ 320 W
  • Точность поддержания температуры: ±0.03 °C
  • Диапазон настройки температуры: 0 ~ 60 °C
  • Нагрев теплоносителя без нагревателя.

Сконфигурируйте продукт

 
Хладопроизводительность / Емкость бака / Коммуникации