Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа, стандартный - HRSE

  • Мощность охлаждения: 1 kW ~ 1.9 kW (50 Hz)
  • Точность поддержания температуры: ±2 °C
  • Диапазон настройки температуры: 10 ~ 30 °C
  • Тройное инверторное.

Сконфигурируйте продукт

 
Хладопроизводительность
Насос высокого давления