Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SYJ7000, 5-линейный пневмораспределитель с электромагнитным управлением блочного и индивидуального монтажа

  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочих давлений: 0.1 - 0.7 МПа
  • Cv: индивидуального монтажа 0.48-0.6;
    блочного монтажа 0.7
  • Напряжения питания катушки: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Температура окружающей и рабочей среды: макс. 50°C