Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SY7000, 5-линейный пневмораспределитель с электромагнитным управлением, все исполнения - новый тип

  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочих давлений: -100 кПа ~ 0.7 МПа
  • Температура рабочей и окружающей среды [°C]: -10 ~ 50 (не допускать замерзания)
  • Напряжение питания: 24, 12 VDC.
  • Степень защиты: IP67.

Сконфигурируйте продукт

SY70-5U1
Принцип действия
Монтаж / отвод воздуха
Уплотнение
Характеристика пилота
Пилотный клапан
Характеристика катушки
Напряжение
Светоиндикация / Искрогашение / Общий электроконтакт
Вспомогательное ручное управление
A,B присоединение
Резьба
Опция монтажа
По запросу
Pressure Sensor