Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SY5A*R, Вакуумный модуль с пневмодросселем

  • 3-port 3 position valve to control vacuum suction and release
  • Release air flow can be adjusted through resistor
  • Can be mounted on the same manifold as the standard valve
  • External pilot
  • Vacuum pressure port: -100 kPa to 0.7 Mpa
  • Release pressure port: 0 to 0.6 MPa

Сконфигурируйте продукт

SY5AR-U1
Порт
Катушка
Напряжение
Индикатор рабочего состояния/Искрогашение
Вспомогательное ручное управление
Порт B
Установочный винт