Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SY5000, 5-линейный пневмораспределитель с электромагнитным управлением, новый тип

  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочих давлений: -100 кПа ~ 0.7 МПа
  • Температура рабочей и окружающей среды [°C]: -10 ~ 50 (не допускать замерзания)
  • Напряжение питания: 24, 12 VDC
  • Степень защиты: IP67.