Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SY3000, 5-линейный пневмораспределитель с электромагнитным управлением, новый тип

  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочего давления: от -100 кПа до 0.7 МПа
  • Температура окружающей и рабочей среды: от -10 до 50°C (не допускать замерзания).
  • Напряжение на катушке: 12, 24 VDC.
  • Степень защиты: IP67 (в соответствии IEC60529).

Сконфигурируйте продукт

 
Принцип действия
Монтаж / отвод воздуха
Уплотнение
Характеристика пилота
Обратный клапан
Пилотный клапан
Характеристика катушки
Напряжение
Светоиндикация / Искрогашение / Общий электроконтакт
Вспомогательное ручное управление
Размеры портов A,B
Резьба
Опция монтажа
По запросу