Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SY100, 3-линейный пневмораспределитель с эластичным уплотнением

  • Рабочая среда: воздух
  • Cv: 0.008 в базовом исполнении;
    0.012 с большой пропускной способностью
  • Напряжения питания катушки: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Время отклика: не более 10 мс
  • Ресурс: 100 миллионов циклов (по результатам испытаний SMC)
  • Температура окружающей и рабочей среды: макс. 50°C

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 10 из 26 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

SY1--Q
Спецификация
Присоединение
Опция корпуса
Напряжение
Кабель
Ограничитель скачков напряжения
Вспомогательное ручное управление
Присоединительный размер
Опция