Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SV1000, 5-линейный пневмораспределитель, все типы

  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочих давлений: от -100 кПа до 0.7 МПа
  • Время отклика мс (при 0.5 МПа): не более 18
  • Напряжение катушки: 12, 24 VDC
  • Температура окружающей и рабочей среды: от -10 до 50° C
  • Степень защиты: IP67 (на основе IEC529)

Сконфигурируйте продукт

 
Спецификация
Пилот
Проверка противодавления
Напряжение
Индикатор рабочего состояния & Искрогашение
Вспомогательное ручное управление