Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Захват 3-кулачковый, с клином, стандартный с пылезащитным кожухом - 25A-MHSJ3

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Диаметр поршня (мм): 10, 16, 20, 25, 32
  • Двустороннего действия
  • повторяемость: ±0.01 mm
  • Максимальная рабочая частота: 120 c.p.m.

Сконфигурируйте продукт

 
Диаметр поршня
Пылезащитный кожух
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество