Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Захват 2-кулачковый, с угловым раскрытием, стандартный - MHC2

  • Максимальный удерживающий момент 1.36 Нм при 0.5 МПа
  • Угол раскрытия от 30° до -10°
  • Двустороннего действия
  • повторяемость: ±0.01 mm
  • Максимальная рабочая частота: 180 c.p.m.