Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Стандартный - LEFS

  • Типоразмер: 16, 25, 32 и 40 мм.
  • Ход: 50 ~ 1200 мм.
  • Ускорение: до 3000 мм/с²
  • Скорость: до 1200 мм/с
  • Шаговый и серводвигатель
  • Инкрементный энкодер.

Сконфигурируйте продукт

 
Точность
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Двигатель
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Кронштейн крепления датчика
Стопор с ленточным уплотнением
Центровочное отверстие          
Кабель привода
Длина кабеля привода
Контроллер
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера LEC
Протокол
Исполнение
Монтаж контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера JXC и разъем связи