Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Стандартный - LECSS/N-T

  • Совместимые протоколы: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP™ и SSCNET III
  • Для некоторых протоколов доступна поддержка сетевых карт
  • Подходит для серий электроприводов: LEY, LEF, LEJ.
  • Возможность увеличения нагрузки и скорости
  • Доступна функция безопасности STO (Safe Torque Off)
  • Широкий диапазон напряжения питания: 100-120 and 200-230 VAC (50/60 Hz)
  • Несколько совместимых мощностей двигателя: 100 Вт, 200 Вт, 400 Вт, 750 Вт

Сконфигурируйте продукт

 
Тип драйвера
Двигатель
Тип сетевой карты