Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Стандартный драйвер - LECS

  • Совместимые протоколы: CC-Link и SSCNET III.
  • Подходит для приводов: LEY, LEF, LEJ.
  • Возможность увеличения нагрузки и скорости
  • Широкий диапазон напряжения питания: 100-120 и 200-230 VAC (50/60 Гц).
  • Несколько вариантов мощности двигателя: 100 Вт, 200 Вт, 400 Вт.

Сконфигурируйте продукт

 
Контроллер
Напряжение питания
Двигатель