Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Стандартный, 400W - LEY63

  • Типоразмер: 63 мм
  • Ход: 100 ~ 800 мм.
  • Серводвигатель переменного тока, 400 Вт.

Сконфигурируйте продукт

 
Точность
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Dust/Drip Proof
Опция двигателя
Резьба наконечника штока
Монтаж
Тип кабеля привода
Длина кабеля
Тип драйвера
Вх/Вых разъем