Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Захват 2-кулачковый, Параллельный, стандартный - 25A-MHZ2

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Максимальное удерживающее усилие на палец 43.5 Н при 0.5 МПа
  • одностороннего и двустороннего действия
  • повторяемость: ±0.01mm
  • Максимальная рабочая частота: 180 c.p.m.