Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Захват 2-кулачковый, параллельный, стандартный - 25A-MHF2

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Максимальное удерживающее усилие на палец 141 Н при 0.5 МПа
  • Двустороннего действия
  • повторяемость: ±0.05 mm
  • Максимальная рабочая частота: 120 c.p.m.