Идентификация продукции, соответствующей RoHS
Продукция, соответствующая RoHS, маркируется символом [H] на самом продукте и на упаковочных этикетках. При маркировке продукции символом [G] проверьте декларацию о соответствии.


- Электротехническая продукция с маркировкой CE соответствует RoHS. Весь список продукции с маркировкой CE и сертификаты можно найти здесь.
- Для продукции, которая не содержит электрических и электронных компонентов, компания SMC готова предоставить Гарантию неприменения (по запросу).
Категории электрического и электронного оборудования, предусмотренные Директивой RoHS
- Крупная бытовая техника
- Мелкая бытовая техника
- IT и телекоммуникационное оборудование
- Бытовая аппаратура
- Осветительное оборудование
- Электрические и электронные устройства
- Игрушки, оборудование для спорта и отдыха
- Медицинские изделия
- Приборы контроля и регулирования, включая промышленные
- Автоматические диспенсеры
- Прочее электрическое и электронное оборудование, не вошедшее в вышеуказанные категории.
Продукция SMC относится к категориям 9 и 11.
Исключения, применимые к продукции SMC
6(a): Свинец в качестве легирующего элемента в стали для механической обработки и в оцинкованной стали (содержание свинца до 0,35% по весу)
6(b): Свинец в качестве легирующего элемента в алюминиевом сплаве (содержание свинца до 0,4% по весу)
6(c): Медные сплавы (содержание свинца до 4% по весу)
7(a): Свинец в припоях с высокой температурой плавления (т.е. сплавы на основе свинца с 85% или более высоким содержанием свинца)
7(b): Свинец в припоях для серверов, систем хранения, оборудования сетевой инфраструктуры для коммутации, сигнализации и передачи, а также сетевого управления для телекоммуникаций
7(c)-I: Электрические и электронные компоненты, содержащие свинец в стеклянных или керамических частях (но не диэлектрическая керамика в конденсаторах), например, в пьезоэлектронных устройствах, или в стеклянной или керамической матрице
7(c)-II: Свинец в диэлектрической керамике в конденсаторах, для номинального напряжения 125 В переменного тока или 250 В постоянного тока и выше
8(b): Кадмий и его соединения в электрических контактах
SMC работает в соответствии с политикой Экологичных поставок (Green Procurement)
Компания SMC признаёт, что сохранение планеты является одной из наиболее важных задач, стоящих перед человеком, и вклад SMC - производство и поставки продукции, безопасной для окружающей среды.
Политика экологичных поставок воплощается в следующих 7 принципах:
- Уменьшение компонентов, опасных для оружающей среды
- Снижение шума, вибрации и запахов
- Направленность на энергоэффективную продукцию
- Сохранение природных ресурсов
- Внимание к транспортировке и упаковке
- Внимание к утилизации
- Открытый доступ к информации об экологической деятельности.
Данные, представленные выше, приведены в соответствии с правовыми нормами по состоянию на июнь 2021 г.
Потребители, приобретающие продукцию SMC, которая будет использоваться в составе оборудования, соответствующего требованиям RoHS, должны изучить Директиву для понимания своих юридических обязательств.