Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Клапан для СОЖ высокого давления - SGH

Высокое давление, низкое энергопотребление

  • Повышенная точность обработки и уменьшение работ по обслуживанию - подходит даже для работы при высоком давлении до 14 МПа
  • Экономия энергии - низкая потребляемая мощность, не более 1.8 Вт
  • Уменьшение затрат и объема работ по обслуживанию - длительный срок службы 3 млн циклов.

И многое другое

  • Присоединительный размер: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Рабочее давление: 3 МПа, 7 МПа, 10 МПа, 14 МПа
  • Доступные типы резьбы: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • Материал уплотнений: нитрильный каучук или фторкаучук.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры