Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SGCA, клапан для охлаждающей жидкости с пневматическим управлением

Высокоскоростная механическая обработка, увеличиваюшая производительность и улучшающая качество резания, является промышленным трендом. Тем не менее, одним из недостатков является необходимость увеличивать охлаждение, ведущее к увеличению потребления энергии. Благдаря значительному опыту в области энергосбережения, разработчики и исследователи SMC, мирового лидера в области автоматизации, разрешили эту проблему и теперь их новый клапан для охлаждающей жидкости серии SGC, имеющий аккредитацию CE и RoHS, обеспечивает качество высокоскоростного резания.Благодаря уникальному скреперу, поджатому уплотнению, каналу смазки и подшипнику сухого трения ресурс клапана превышает 5 миллионов циклов, что подтверждено испытаниями. Энергопотребление также было снижено на 92%, а пропускная способность была улучшена на 20 30% по сравнению с существующим семейством VNC. Дальнейшее усовершенствование конструкции включало в себя встраивание магнита, что позволяет устанавливать датчик для определения состояния клапана.Исполнения с пневмоуправлением или с электромагнитным управлением и пилотным клапаном. Клапаны серии SGC могут заказываться в корпусах трех типоразмеров с Kv фактором 5,5, 10.1 или 15.7 и нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые. Специфицированы три диапазона давлений и четыре размера присоединений с резьбами Rc, G, NPT или NPTF